myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
Noticias de la tienda electrónica
Conectores industriales / Han
®
Switches Ethernet industriales
Conectores de placas de circuitos impresos
Interfaces de operador
Conectores de interfaz
Conectores circulares
Cableado de sistema
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Accessories
3
no data available
eShop
Złącza interfejsowe
D-Sub Złącza D-Sub
...
Złącza na PCB
Złącze Standard
09 55 456 6615 741
Artikel nummer: 09 55 456 6615 741
37p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kontaktdon
Low-profile
Ytmonteringsteknik (SMT)
Märkström: 5 A
Hona
Storlek: D-Sub 4
Flytkristallpolymer (LCP), Skal: stål, nickelpläterad
Svart
Kontakter: 37
Kopparlegering, Jord: pressgjuten i zink
Ädelmetall över Ni
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 55 456 6615 741
37p ANG LP F PL2_M3 nut_Reel_160 pcs
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Zubehör
3
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
D-Sub
Identyfikacja
Standard
Element
Złącze
Specyfikacje
Low-profile
Opis kontaktu
Wybijane
Kątowy
Wersja
Metoda przyłączenia
Reflow soldering termination (SMT)
Rodzaj (męski/żeński)
Female
Rozmiar
D-Sub 4
Typ połącznia
Motherboard to daughtercard
Liczba kontaktów
37
Typ blokowania
Fixing flange with thread M3
Zawartość opakowania
160 pieces on reel
Charakterystyka techniczna
Odległość pomiędzy rzędami
2.84 mm
Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa)
2.76 mm
Prąd znamionowy
5 A
Odstęp izolacyjny
≥ 1 mm
Długość drogi upływu
≥ 1 mm
Rezystancja izolacji
> 5 x 10
9
Ω
Rezystancja styku
≤ 25 mΩ
Moment dokręcający
≤0.6 Nm Female screw lock
Ograniczenie temperaturowe
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
Siła łączenia
≤ 123 N
Siła wycofania
≥ 11 N
≤ 82 N
Klasa właściwości
2
acc. to CECC 75301-802
Ilość łączeń
≥ 250
Napięcie testowe U
r.m.s.
1 kV
Grupa izolacyjna
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Grubość PCB
≥1.6 mm
Wysokość instalacji
3.6 mm
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Liquid crystal polymer (LCP)
Shell: steel, nickel plated
Kolor (wkład)
Black
Materiał (kontaktów)
Copper alloy
Ground: Zinc die-cast
Powierzchnia (kontakty)
Noble metal over Ni
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
compliant
ELV status
compliant
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Not contained
REACH ANEKS XIV substancje
Not contained
REACH SVHC substancje
Not contained
Propozycja Kalifornijska 65
Not contained
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
DIN 41652
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
1
Waga netto
23 g
Kraj pochodzenia
Wietnam
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140219700
eCl@ss
27.440.214,00
ETIM
EC001136
UNSPSC 24.0
39121469
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Danska)
PDF (Spanska)
PDF (Franska)
PDF (Ungerska)
PDF (Japanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Italienska)
PDF (Koreanska)
PDF (Polska)
PDF (Rumänska)
PDF (Turkiska)
PDF (Ryska)
PDF (Svenska)
PDF (Kinesiska)
PDF (Trad. kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
PCB Multi ECAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Over 20 different formats for all common PCB software design tools. The data packages consist of footprints, circuit symbols and 3D CAD data. They can be used for a quick and easy integration of HARTING products in CAx engineering processes.
Click
here
for further information.
Further Documents
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Ladda ner
HARTING Device Connectivity
Ladda ner
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare