Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Accessories
2
Objednací číslo: 09 55 355 7611 741
25p STR FE PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
25p STR FE PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌5 A
Zásuvka (female)
Velikost: D-Sub 3
Polymer z tekutých krystalů (LCP), Kryt: niklovaná ocel
Černá
Kontakty: 25
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 55 355 7611 741
25p STR FE PL3_pin_M3 nut_Reel_140 pcs
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
饰品
2
Detaily produktu
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 标识 Standard
  • 原件 Connector
  • 插针端子介绍
    Stamped
    Straight
版本
  • 接线方式 Reflow soldering termination (SMT)
  • 公母类型 Female
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 连接方式
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • 针数 25
  • PCB 固定 With board locks
  • 锁定类型 Fixing flange with thread M3
  • 包装内容 140 pieces on reel
技术参数
  • 针间距(接线端) 2.76 mm
  • 额定电流 ‌ 5 A
  • 放电距离 ≥ 1 mm
  • 爬电距离 ≥ 1 mm
  • 绝缘阻抗 > 5 x 109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 拧紧力矩 ≤0.6 Nm Female screw lock
  • 极限温度 -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 30 s)
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等级 3
  • 插拔次数 ≥ 50
  • 测试电压U r.m.s. 1 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安装高度 ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging No
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
  • 材料(插芯)
    Liquid crystal polymer (LCP)
    Shell: steel, nickel plated
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料(插针) Copper alloy
  • 表面(插针) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
规格和认证
  • 规格 DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 1,950 g
  • 原产国 越南
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140070059
  • eCl@ss 27440214 D-Sub 耦合器
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte