Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 64 312 7245
25 WAY STRAIGHT FEMALECLIPBCCLIP
25 way Straight Female 3,9k SBClip4

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌7.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica (PCT), Acero chapado
Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 64 312 7245
25 WAY STRAIGHT FEMALECLIPBCCLIP
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identyfikacja
  • Kategoria Conectores
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Filtro
  • Element Złącze
  • Opis kontaktu
    Toczone
    Prosty
Wersja
  • Metoda przyłączenia Terminación de soldadura por ondas
  • Rodzaj (męski/żeński) Hembra
  • Rozmiar D-Sub 3
  • Filtr Filtro C 3900 pF ±20% @ ≤100 V
  • Liczba kontaktów 25
  • Mocowanie do PCB Con bloqueos de placa
  • Typ blokowania Brida de fijación con rosca 4-40 UNC
Charakterystyka techniczna
  • Prąd znamionowy ‌ 7,5 A
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 10 mΩ
  • Moment dokręcający ≤0,6 Nm Bloqueo de tornillo hembra
  • Ograniczenie temperaturowe -20 ... +125 °C
  • Klasa właściwości
    2
    según CECC 75301-802
  • Ilość łączeń ≥ 250
  • Hot plugging Negativa
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu)
    Resina termoplástica (PCT)
    Acero chapado
  • Materiał (kontaktów) Aleación de cobre
  • Powierzchnia (kontakty) Metal noble sobre Ni
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS zwolnienia 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje No incluido
  • REACH ANEKS XIV substancje No incluido
  • REACH SVHC substancje
  • REACH SVHC substancje Plomo
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Plomo
    Níquel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne DIN 41652
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 25
  • Waga netto 0,01 g
  • Kraj pochodzenia Czechy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85322400
  • GTIN 5713140217065
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar