Matching Products
Matching Products NOVO
Accessories
2
Part Number: 09 55 215 6612 741
15p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
15p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por refluxo (SMT)
Corrente Nominal: ‌5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 2
Polímero de cristal líquido (LCP), Concha: aço, niquelado
Preto
Contatos: 15
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part Number: 09 55 215 6612 741
15p STR FE PL2_4-40 nut_Reel_140 pcs
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Accessories
2
Detalhes do produto
Identification
  • Category 連接器
  • Series D-Sub
  • Identification 標準
  • Element Conector
  • Description of the contact
    Estampado
    Reto
Version
  • Termination method 回焊焊接接線方式(SMT)
  • Gender 母頭
  • Size D-Sub 2
  • Connection type
    主板到子插件板
    堆棧
  • Number of contacts 15
  • Locking type 帶螺紋的固定法蘭 4-40 UNC
  • Pack contents 每卷 140 個
Características técnicas
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Tightening torque ≤0.6 Nm 母螺釘鎖扣
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (在最高+240 °C 的回流焊過程中30 s)
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level
    2
    符合CECC 75301-802 標準
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 6.35 mm
  • Hot plugging
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto)
    液晶聚合物 (LCP)
    外殼:鋼、鍍鎳
  • Cor (inserto) 黑色
  • Material (contatos) 铜合金
  • Superfície (contatos) 鎳表面鍍貴金屬
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
Especificações e aprovações
  • Especificações DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.600 g
  • Country of origin Vietnã
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140069251
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare