Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Număr articol: 09 55 266 7811 741
15p ANG STD M PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
15p ANG STD M PL3_M3 nut_Reel_140 pcs

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Curent nominal: ‌5 A
Tată
Mărime: D-Sub 2
Polimer cristale lichide (LCP), Carcasă: oţel, placat cu nichel
Negru
Contacte: 15
Aliaj de cupru, Baza: Zinc turnat sub presiune
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
Mostră gratuită
Număr articol: 09 55 266 7811 741
15p ANG STD M PL3_M3 nut_Reel_140 pcs
Note
Comparați
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
3
Detalii produs
Identification
  • Category Connettori
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Konnektör
  • Description of the contact
    Damgalı
    Açılı
Version
  • Termination method Terminali per saldatura ad onda (SMT)
  • Gender Maschio
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Scheda madre a scheda figlia
  • Number of contacts 15
  • Locking type Flangia di fissaggio filettata M3
  • Pack contents Bobina da 140 pezzi
Teknik özellikler
  • Contact spacing (termination side) 2,76 mm
  • Rated current ‌ 5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 1 mm
  • Insulation resistance > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 25 mΩ
  • Sıkma torku ≤0,6 Nm Aggancio con vite femmina
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C (durante la saldatura ad onda max +240 °C per 30 s)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 50 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4,5 N
    ≤ 33 N
  • Performans seviyesi 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1,6 mm
  • Kurulum yüksekliği ‌ 7,3 mm
  • Hot plugging No
  • Nem Hassasiyet Seviyesi (MSL) 1 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Proses Hassasiyet Seviyesi (PSL) R0 conf. a ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Polimero a cristalli liquidi (LCP)
    Custodia: acciaio nichelato
  • Renk (parça) Nero
  • Malzeme (kontaklar)
    Lega di rame
    Base: pressofusione di zinco
  • Yüzey (kontaklar) Metallo nobile su Ni
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV durumu Conforme
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Non incluso
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non incluso
  • REACH SVHC maddeleri Non incluso
  • California Önerme 65 madde Non incluso
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler DIN 41652
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Vietnam
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140218680
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați