Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Capots/Embases
1
Cikkszám: 09 45 283 9000
ix Industrial 10B-12 jack AV (T&R400)
ix Industrial 10B-12 jack AV (T&R400)

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
NYÁK csatlakozó
Könyökös
Forrasztható vezeték-rögzítés
Névleges áramerősség: 1.5, 3
Érintkezők: 10
Réz ötvözet
Arany ≥ 0,2 µm Nikkelen ≥ 2 µm Illeszkedő oldal, Arany ≥ 0,03 µm Nikkelen ≥ 2 µm Lezárási oldal
Kódolás: B típus
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Szürke
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 45 283 9000
ix Industrial 10B-12 jack AV (T&R400)
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
16
Lengő csatlakozóházak/házak
1
Termékleírás
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identificatie Signal
  • Element PCB-connector
  • Specificatie Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Soldeeraansluiting
  • Afscherming Volledig afgeschermd, afschermingscontact van 360°
  • Aantal contacten 10
  • Codering Type B
  • Pakketinhoud Op een haspel
Technische eigenschappen
  • Nominale stroom
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Nominale stroom
    1,5 A per contact
    3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Nominale spanning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Isolatieweerstand >500 MΩ
  • Contactweerstand ≤ 30 mΩ
  • Afschermingsbestendigheid ≤ 100 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Opslagtemperatuur -30 ... +60 °C
  • Relatieve vochtigheid
    95 % Niet-condenserend (werking)
    95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Insteekkracht ≤ 25 N
  • Uittrekkracht ≤ 25 N
  • steekcycli ≥ 5.000
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Testspanning UDC
    0,5 kV (contact-contact)
    2,25 kV (contact-afscherming)
  • Opnamekracht ≥80 N vergrendeling
  • Vochtgevoeligheidsniveau (Moisture Sensitivity Level, MSL) 1 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesgevoeligheidsniveau (Process Sensitivity Level, PSL) R0 vlgs. ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Grijs
  • Materiaal (afscherming)
    Roestvrij staal
    Sn ≥ 1 µm over Ni ≥ 0,2 µm Contact zijde (afscherming)
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 400
  • Nettogewicht 1,54 g
  • Land van herkomst Japan
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140324848
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás