Matching Products
Matching Products NEW
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Artikelnummer: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connectors
Kabelconnector Haaks onder
IDC-klem aansluitng
Nominale stroom: ‌1.5 A
Contacten: 8 + 2x GND
Koperlegering
Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde, Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
Materiaal: Polycarbonaat (PC)
Beschermingsgraad: IP20
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
7
Werkzeuge
2
Zubehör
1
Productdetails
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie HARTING ix Industrial®
  • Identifiering Data
  • Element Kabelkontaktdon
  • Specification Vinklad nere
Version
  • Förbindningsmetod IDC Isoleringsskyddad terminering
  • Skärmning Helskärmad, 360° skärmningskontakt
  • Antal kontakter 8
  • fler kontakter + 2x GND
  • Kodning Typ A
  • Leveransomfattning Bulkverpakking
Tekniska egenskaper
  • Ledararea [AWG] AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Ledare ytterdiameter 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Märkström ‌ 1,5 A
  • Märkström 3 A per contact wanneer gebruikt met 4 contacten (1,2,6,7)
  • Märkspänning
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Överföringsegenskaper Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Isoleringsmotstånd >500 MΩ
  • Kontaktmotstånd ≤ 30 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Förvaringstemperatur -30 ... +60 °C
  • Relativ luftfuktighet
    95 % Niet-condenserend (werking)
    95 % Niet-condenserend (opslag/transport)
  • Isättningskraft ≤ 25 N
  • Urtagningskraft ≤ 25 N
  • Matningscykler ≥ 5.000
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
  • Kabeldiameter 5,5 ... 7,2 mm
  • Testspänning Ur.m.s. 0,5 kV
  • Kvarhållandekraft ≥80 N vergrendeling
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Polyamide (PA)
  • Färg (kontaktinsats) Zwart
  • Material (skärmning)
    Roestvrij staal
    Ni ≥ 1 µm Aansluitzijde (afschermbehuizing)
    Ni ≥ 0,2 µm Aansluitzijde (afschermschaal)
  • Material (kontakter) Koperlegering
  • Yta (kontakter)
    Au ≥ 0,2 µm over Ni ≥ 2 µm Contact zijde
    Au ≥ 0,03 µm over Ni ≥ 2 µm aansluitzijde
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Polycarbonaat (PC)
  • Färg (kabelkåpa/chassihus) Grijs
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Niet ingesloten
  • REACH BILAGA XIV ämnen Niet ingesloten
  • REACH SVHC ämnen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Lood
    Nikkel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Ja
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 100
  • Nettovikt 5,03 g
  • Ursprungsland Japan
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140223233
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare