Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Parça numarası: 09 45 452 1510
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,50m
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,50m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Servis arayüzleri
RJ45
Tamamen korumalı, 360° koruyucu kontak
Cat. 6 250 MHz'e kadar Sınıf E
Kablo uzunluğu: 1.5 m
Bağlantı türü: Jaktan konnektöre
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 452 1510
har-port RJ45 IP20 coupler cable; 1,50m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Tools
1
Accessories
8
System Cables
1034
Ürün detayları
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat har-port
  • Elem Szerviz interfészek
  • Specifikáció RJ45
Verzió
  • Kábelhossz 1,5 m
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Összeköttetés típusa Jack dugó a csatlakozóhoz
  • Rögzítés Csavarozható fedőlemezekbe
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők kat. 6 E osztály: max. 250 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Környezeti hőmérséklet -25 ... +70 °C
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 750
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Poliamid (PA)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) ezüst
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-2
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Jóváhagyások DNV GL
  • PROFINET Igen
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 83,333 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140060166
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın