Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Part number: 14 13 041 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-4 GN
har-flexicon 5,08 MWV-4 GN

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Header
Lodret
Nominel strøm: ‌15 A
Kontakter: 4
Kobberlegering
Sn over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Kodning: Bestil kodningsstiter separat.
Polyamid (PA)
Grøn
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 13 041 7001 000
har-flexicon 5,08 MWV-4 GN
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
3
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element Header
  • Specifikation Lodret
Version
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 4
  • Kodning Bestil kodningsstiter separat.
  • Anvendelsesområde til bølgelodning
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 15 A
  • Nominel spænding 250 V
  • Nominel impulsspænding 4 kV
  • Forureningsgrad 3
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -40 ... +110 °C
  • Indsætningskraft ≤ 12 N
  • Tilbagetrækningskraft ≥ 6 N
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats) Grøn
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkendelser
    CE
    UKCA
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 150
  • Nettovægt 1,6 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140208124
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare