Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Artikelnummer: 14 03 161 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Printklemme
vertikal
Push-In-Federkraftanschluss, Wellenlötanschluss
Bemessungsstrom: ‌12 A
Kontakte: 16
Kupferlegierung
Sn über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Polyamid (PA)
grün
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 14 03 161 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Produktdetails
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 16
技術的特性
  • 導体断面積
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • 導体断面積 [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 300 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 10 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) Poliamida (PA)
  • カラー(インサート) Verde
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 25.4 g
  • 原産国 イタリア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140208674
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
har-flexicon® Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
HARTING Geräteanschlusstechnik
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen