Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 14 02 031 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-klemmenstrook
Horizontaal
Schroefaansluiting, Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌12 A
Contacten: 3
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Polyamide (PA), Polyftalamide (PPA)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 14 02 031 5402 000
har-flexicon 3,81 TTSH-3 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flexicon®
  • 요소 PCB 터미널 블록
  • 사양 수평적
버전
  • 터미네이션 방법
    나사고정 터미네이션
    리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형 PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 3
  • 응용 분야 THR 리플로 납땜 지원
기술적 특성
  • 도체 단면적
    0.05 ... 1.5 mm² 솔리드
    0.05 ... 1 mm² Stranded
    0.5 ... 1 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 미포함
    0.1 ... 1 mm² 페룰적용 연선, 플라스틱 슬리브 포함
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28 ... AWG 16
  • 접점 열 1
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 3.81 mm
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 150 V
  • 정격 임펄스 전압 2.5 kV
  • 오염도 3
  • 탈피 길이 5 ... 6 mm
  • 조임 토크 0.2 ... 0.25 Nm
  • 제한 온도 -40 ... +110 °C
  • 규격 M2
  • 고립 그룹 I (600 ≤ CTI)
자재 특성
  • 재료 (인서트)
    폴리아미드 (PA)
    폴리프탈아미드 (PPA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Ni 주석 도금 체결 측면
    Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    Lead
    Nickel
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 승인규격
    CE
    UKCA
상업용 데이터
  • 포장 규격 200
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 이탈리아
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140111561
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare