Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 14 03 041 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet
har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB-termineringsblok
IDC-isoleringsforskydningsterminering, Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌2.5 A
Kontakter: 4
Kobberlegering
Sn Koblingsside, Sn Termineringsside
PA66
Hvid, Blå, Gul, Orange
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 14 03 041 4301 201
har-flexicon 3,50 TWIH-4 Profinet
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-flexicon®
  • Element PCB-termineringsblok
Version
  • Termineringsmetode
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
    Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 4
  • Anvendelsesområde til bølgelodning
Tekniske egenskaber
  • Ledertværsnit 0,2 ... 0,34 mm²
  • Ledertværsnit [AWG] AWG 24 ... AWG 22
  • Kontaktrækker 1
  • Kontaktafstand (termineringsside) 3,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 2,5 A
  • Forureningsgrad 3
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Frigangsafstand ‌ 2,3 mm
  • Krybeafstand ‌ 2,3 mm
  • Begrænsende temperatur -40 ... +105 °C
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) PA66
  • Farve (indsats)
    Hvid
    Blå
    Gul
    Orange
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn Koblingsside
    Sn Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Ja
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 250
  • Nettovægt 2,4 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140280069
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare