Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Accessories
1
Objednací číslo: 14 12 031 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-3 BK
har-flexicon 3,50 MTH-3 BK

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Záhlaví
Horizontální
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Jmenovitý proud: ‌11 A
Kontakty: 3
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 14 12 031 4002 000
har-flexicon 3,50 MTH-3 BK
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
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
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 3
  • Coding Please order coding pins separately.
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 3.5 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated voltage 150 V
  • Rated impulse voltage 2,5 kV
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +110 °C
  • Insertion force ≤ 9 N
  • Withdrawal force ≥ 4,5 N
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Colour (insert) Siyah
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status uyumlu
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances İçermez
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances İçermez
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Commercial data
  • Packaging size 200
  • Net weight 0.5 g
  • Country of origin Italy
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140113053
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list
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
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát