Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 14 01 041 3101 333
har-flexicon 2,54 TSPV-4 SAMPLE BK
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Printklemme
  • Beschreibung vertikal
  • Merkmale Wiederverbindung: 10 mal (nur bei gleichem oder größerem Querschnitt)
Ausführung
  • Anschlussart
    Push-In-Federkraftanschluss
    Reflowlötanschluss (SMT)
  • Art der Verbindung PCB do przewód
  • Kontaktanzahl 4
  • Hinweise Przekrój przewodnika (drut/linka) do 0,75 mm2 jest możliwy przy znamionowym napięciu izolacji 32V z III/2.
  • Lieferumfang Próbka
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt
    0,14 ... 0,5 mm² Drut
    0,2 ... 0,5 mm² Linka
    0,25 ... 0,34 mm² Linka, z tulejkami, bez tulei z tworzywa
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 20
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2,54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6 A
  • Bemessungsspannung 160 V
  • Bemessungsstoßspannung 2,5 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Luftstrecke ‌ 1,5 mm
  • Kriechstrecke ‌ 1,6 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Abisolierlänge 6 mm
  • Grenztemperatur -40 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 20 N
  • Ziehkraft ≥ 4 N
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibrationsbeständigkeit 5–150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Farbe Einsatz Czarny
  • Werkstoff Kontakte Stop miedzi
  • Kontaktoberfläche
    Sn na Ni Strona łączeniowa
    Sn na Ni Strona przyłączeniowa
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV Status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niezawarte
  • REACH SVHC Stoffe Niezawarte
  • California Proposition 65 Stoffe Tak
  • California Proposition 65 Stoffe
    Ołów
    Nikiel
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 1,5 g
  • Ursprungsland Vietnam
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140111011
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar