Matching Products
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Número de parte: 14 11 091 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-9 T44 BK 500pcs
har-flexicon 2,54 MSV-9 T44 BK 500pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 9
Aleación de cobre, Acero para resortes
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
Número de parte: 14 11 091 3001 000
har-flexicon 2,54 MSV-9 T44 BK 500pcs
Notes
Compare
NUEVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Combinables
1
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Başlık
  • Teknik özellikler Dikey
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 9
  • Paket içeriği Bir makarada 500 parça
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 2,54 mm
  • Nominal akım ‌ 6 A
  • Çalışma Gerilimi 160 V
  • Nominal darbe gerilimi 2,5 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Açıklık mesafesi ‌ 1,5 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 1,6 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci ≤ 20 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 45 N
  • Geri çekilme kuvveti ≥ 9 N
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Titreşim direnci 5-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2h/eksen
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar)
    Bakır alaşımı
    Çelik yay
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 2.095 g
  • Menşei ülkesi Vietnam
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140112704
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

PCB Multi ECAD Data

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare