Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Záhlaví
Horizontální
Pájení přetavením (SMT)
Jmenovitý proud: ‌6 A
Kontakty: 6
Slitina mědi, Pružinová ocel
Sn na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Bílá
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 14 11 061 3010 160
har-flexicon 2,54 MSH-6 T24 WH 600pcs
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flexicon®
  • Element Header
  • Specification Horizontal
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 6
  • Pack contents 600 pieces on a reel
Technical characteristics
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated voltage 160 V
  • Rated impulse voltage 2.5 kV
  • Pollution degree 3
  • Clearance distance ‌ 1.5 mm
  • Creepage distance ‌ 1.6 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 30 N
  • Withdrawal force ≥ 6 N
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Vibration resistance 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (insert) White
  • Material (contacts)
    Copper alloy
    Spring steel
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances no
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 23 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140205956
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte