Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Artikelnummer: 15 52 012 2601 000
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (SMT)
Bemessungsstrom: ‌18 A
Kontakte: 12
gerade
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
schwarz
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Artikelnummer: 15 52 012 2601 000
har-flex Power M str 12P SMT PL1 280pc
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Kostenlose Muster
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
5
Produktdetails
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Power
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením (SMT)
  • Typ připojení
    Základní deska na dceřinou kartu
    Mezanin
  • Počet kontaktů 12
  • Podrobnosti Podle normy IEC 61984 se jedná o konektor bez krytu. Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna odpovídající instalací uživatelem.
  • Obsah balení 280 ks na cívce
Technické vlastnosti
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2,54 mm
  • Výška stohování 3,25 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 18 A
  • Jmenovité napětí 180 V
  • Jmenovité napětí i henhold til IEC 60664-1
  • Jmenovité rázové napětí 1,5 kV
  • Stupeň znečištění 2
  • Vzdušná vzdálenost ≥1,74 mm
  • Délka povrchových cest
    ≥1,74 mm PCB
    ≥1,89 mm Konnektor
  • Izolační odpor >1010 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1,39 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Úroveň citlivosti procesu (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Koplanarita kontaktů ‌ 0,1 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Flydende krystal polymer (LCP)
  • Barva (vložka) Sort
  • Materiál (kontakty) Kobberlegering
  • Povrch (kontaktů)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ikke indeholdt
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ikke indeholdt
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 1.595 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140203914
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen