Matching Products
Matching Products NEW
Varenummer: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
har-flex Board IDC 38p strain relief

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Varenummer: 15 39 038 0603 000
har-flex Board IDC 38p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
produkt detaljer
Azonosítás
  • Kategória Tartozékok
  • Sorozat har-flex®
  • Azonosítás Board IDC
  • Tartozék típusa Törésgátló
Verzió
  • Érintkezők száma 38
Műszaki jellemzők
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Kihúzási erő > 20 N
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kiegészítők) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Szín (kiegészítők) Fekete
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Kína
  • GTIN 5713140837690
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare