Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Objednací číslo: 17 34 110 2102
har-bus HM FL. Typ AB22 mit Schirmblech
har-bus HM FL. Typ AB22 mit Schirmblech

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 110
Úhlové provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 2
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 17 34 110 2102
har-bus HM FL. Typ AB22 mit Schirmblech
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
3
Tools
3
Accessories
1
Detaily produktu
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-bus® HM
  • Identification Type AB22
  • Element Female connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Press-in termination
  • Shielding With upper shield
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 110
  • Field of application CompactPCI Positions RJ2 RJ5
  • Pack contents Tube
Technical characteristics
  • Contact rows 7
  • Contact spacing (termination side) 2 mm
  • Contact spacing (mating side) 2 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Data rate ≤ 2,500 Mbit/s
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 82.5 N
  • Withdrawal force ≥ 16.5 N
  • Performance level 2
  • Test voltage Ur.m.s. 0.75 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.4 mm
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 11
  • Net weight 20 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122208
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte