Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Objednací číslo: 09 19 506 6822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Zásuvka
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR), Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 6
Přímé provedení
Slitina mědi
Sn na Ni Na straně připojení, Au na Pd/Ni Na straně konektoru
Úroveň vlastností: 2
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Černá
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 19 506 6822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
11
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK Mezanin
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení
    Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
    Připojování vlnovým pájením
  • Typ připojení
    PCB–PCB
    Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 6
  • Délka zakončení 4,5 mm
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 60 s)
  • Připojovací síla ≤ 12 N
  • Odpojovací síla ≤ 12 N
  • Úroveň vlastností 2
  • Spojovací cykly ≥ 250
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polymer z tekutých krystalů (LCP)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně připojení
    Au na Pd/Ni Na straně konektoru
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 2,12 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140212657
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list
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
Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát