Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
4
Part Number: 09 19 010 9643
SEK 19-10 (4) M-S32-AU KONTAKT
SEK 19-10 (4) M-S32-AU KONTAKT

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conectores de transição de PCB
Terminação de solda, Terminação com remoção de isolação IDC
Corrente Nominal: ‌1 A
Resina termoplástica (PC)
Bege
Contatos: 10
Notes
Compare
Part Number: 09 19 010 9643
SEK 19-10 (4) M-S32-AU KONTAKT
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
4
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série SEK Low-profile
  • Elemento Conectores de transição de PCB
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação
    Terminação de solda
    Terminação com remoção de isolação IDC
  • Tipo de conexão PCB ao cabo
  • Número de Pólos 10
  • Detalhes
    para cabo flat IDC passo 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 4
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2,54 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Resistência de isolamento >1012 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +125 °C
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica (PC)
  • Cor (inserto) Bege
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Sim
  • Substâncias REACH SVHC Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • Número ECHA SCIP 60b1a572-bb3f-476f-9307-b7d1688bd90c
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • Especificações IEC 60603-13
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 156
  • Peso líquido 3,68 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140036352
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

2D/3D Multi CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare