Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
4
Objednací číslo: 09 18 516 7914
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 16P PL3
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 16P PL3

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Připojování vlnovým pájením
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 16
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Sn na Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 3, Podle IEC 60603-13
Termoplastická pryskyřice (PBT)
Šedá
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 18 516 7914
SEK-18 SV MA STD STR29 RKZ 16P PL3
Poznámky
Porovnejte
Načíst v konfigurátoru
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
9
Accessories
4
Detaily produktu
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie SEK Standard
  • Elemento Connettore maschio
  • Descrizione del contatto Diritto
Versione
  • Collegamento Terminali per saldatura ad onda
  • Tipologia di collegamento PCB / cable
  • Numero di poli 16
  • Lunghezza del collegamento 2,9 mm
  • Tipi di aggancio Con leve corte
Dettagli tecnici
  • File di contatti 2
  • Spazio di contatto (lato cavi) 2,54 mm
  • Corrente d'esercizio ‌ 1 A
  • Resistenza di contatto >109 Ω
  • Resistenza di contatto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura massima -55 ... +125 °C
  • Forza di inserzione ≤ 48 N
  • Forza di prelievo ≤ 48 N
  • Classe di lavoro
    3
    secondo (IEC 60603-13)
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 50
  • Tensione di prova Ur.m.s. 1 kV
  • Gruppo di isolamento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Proprietà del materiale
  • Materiale (inserti) Resina termoplastica (PBT)
  • Colore (inserto) Grigio
  • Materiale (contatti) Lega di rame
  • Finitura superficiale (contatti)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • Comportamento al fuoco secondo UL 94 V-0
  • RoHS Conforme
  • Stato ELV Conforme
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Non incluso
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Non incluso
  • Sostanze REACH SVHC Non incluso
  • California Proposition 65 substances Si
  • California Proposition 65 substances
    Piombo
    Nichel
  • Protezione antincendio sui veicoli ferroviari EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Insieme di requisiti con livelli di rischio R26
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classificazione ferroviaria F3/I3
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 7,58 g
  • Paese di origine Romania
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140029354
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Fire Protection
Nastavení stahování
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte