Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
Varenummer: 09 18 540 7813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Female connector, Rated current: ‌2.5 A, Thermoplastic resin (PBT), Grey, Contacts: 40, Performance level: 3, Copper alloy, Sn over Ni, Termination side, Au over Ni, Mating side
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Varenummer: 09 18 540 7813
SEK-18 SV FE TYPA ZGL 40P PL3
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
56
Tools
4
Accessories
8
produkt detaljer
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada SEK
  • Prvek Zásuvka
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 40
  • Odlehčení tahu S třmenem pro odlehčení tahu
  • Podrobnosti
    Pro plochý kabel IDC s roztečí 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2,54 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 2,5 A
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 120 N
  • Odpojovací síla ≤ 120 N
  • Úroveň vlastností
    3
    Podle IEC 60603-13
  • Spojovací cykly ≥ 50
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 1 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Termoplastická pryskyřice (PBT)
  • Barva (vložka) Šedá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • Specifikace IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Drážní klasifikace F3/I3
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 6,04 g
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140033528
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare