Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
55
N.º de referencia: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector PROFINET, Multi Feature RJ45, Recto
IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌1.76 A
Contactos: 8
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Diámetro: Cinc fundido a presión
Niquelado
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 45 151 1570
RJI MF RJ45 plug Cat6A, 8p IDC straight
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
55
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie
    HARTING RJ Industrial®
    RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones
    PROFINET
    Multi Feature RJ45
    Recto
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación IDC terminación por desplazamiento del aislante
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Sección de conductor
    0,12 ... 0,32 mm² Sodrott
    0,12 ... 0,32 mm² Tömör
  • Sección de cable [AWG]
    AWG 26/7 ... AWG 22/7 Trenzado
    AWG 26/1 ... AWG 22/1 Sencillo
  • Diámetro exterior de hilo 0,8 ... ‌1,6 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,76 A
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Resistencia de contacto, blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Humedad relativa 95 % Nem kondenzáló (működés)
  • Fuerza de inserción ≤ 25 N
  • Fuerza de extracción ≤ 25 N
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Diámetro de cable 4,5 ... 9 mm
  • Tensión de prueba UDC
    1 kV (érintkező – érintkező)
    1,5 kV (érintkező – föld)
  • Resistencia a las vibraciones
    10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s², 2h/eje
    5,72 m/s² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
  • Resistencia a los golpes 50 g / 30 ms, 3 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polikarbonát (PC)
  • Material (contactos) Réz ötvözet
  • Superficie (contactos)
    Arany nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Material (capota/base) Présöntött cink
  • Superficie (capota/base) Nikkel bevonatú
  • Color (capota/base) ezüst
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • Estado ELV konform
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Nem része
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Nem része
  • Sustancias REACH SVHC Nem része
  • Sustancias de la California Proposition 65 Nem része
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60603-7 Illeszkedő felület
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Certificaciones DNV GL
  • PROFINET Igen
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 32,639 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140224339
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje