Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.
Panoramica delle proprietà
Connettori
Corpo connettore PROFINET, Multi Feature RJ45, 35° angolato
A perforazione d'isolante
Corrente d'esercizio: 1.76 A
Contatti: 8
Lega di rame
Au su Ni Lato contatti, Sn su Ni Lato collegamento
Materiale: Lega di zinco
Nichelato
Grado di protezione: IP20