Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 09 45 701 0053
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt mindkét végen
Rézkábel (kerek)
Kábelhossz: 20 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 45 701 0053
RJI Kab. 4xAWG22/7, schlepp. 20+PP, 20m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Câbles assemblés
  • Series RJ45
  • Element Cordons
  • Specification Pré-équipé des deux côtés
  • Connector 1 RJ45
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) Plastique
    Connecteur
  • Type of cable Câble cuivre (rond)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyuréthane)
  • Colour (cable) Vert
  • RoHS normes
  • ELV status normes
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Non contenu
  • REACH ANNEX XIV substances Non contenu
  • REACH SVHC substances Non contenu
  • California Proposition 65 substances Non contenu
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1.339 g
  • Country of origin Roumanie
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140267954
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás