Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Codice prodotto: 09 45 700 1153
RJ Industrial Cable Assembly, 20m
RJ Industrial Cable Assembly, 20m

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 20 m
Note
Confronta
Questo prodotto non è più ordinabile. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 09 45 700 1153
RJ Industrial Cable Assembly, 20m
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Dettagli del prodotto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Patch cord
  • Serie RJ45
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Kontaktdon 1 RJ45
  • Kontaktdon 2 Han® 3 A Metallo
  • Kabeltyp Cavo in rame (tondo)
Version
  • Kabellängd 20 m
  • Antal kärnor 4
  • Ledarstruktur 4x AWG 22/1
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Verde
  • RoHS Conforme
  • ELV status Conforme
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Non incluso
  • REACH BILAGA XIV ämnen Non incluso
  • REACH SVHC ämnen Non incluso
  • California Proposition 65 ämnen Non incluso
Specifikationer och godkännanden
  • PROFINET si
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 1.478 g
  • Ursprungsland Romania
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140267763
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta