Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Rendszerkábelek
110
N.º de referencia: 09 57 411 0501 201
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base montaje tipo pasamuros
Versión larga, para transceptor LC y RJ45
PushPull
Material (capota/base): Termoplásticos
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 57 411 0501 201
PP SFP XS Recept.long, LC Dupl+col.-Clip
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Rendszerkábelek
110
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie PushPull XS SFP
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Descripción de capota/base
    Versión larga
    para transceptor LC y RJ45
Versión
  • Tipo de bloqueo PushPull
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +85 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 50
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP65
    IP67
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Termoplásticos
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 5 g
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140224087
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
PushPull Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar