Matching Products
Matching Products NOVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
14
Part Number: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conjuntos de cabos
Pré-montado em ambos os lados
Cabo de cobre (redondo)
Comprimento do cabo: 1.5 m
Notes
Compare
Part Number: 21 36 929 3477 015
M12 Cable Assembly D-cod st/st m/f 1,5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Device side / Panel feed through
14
Detalhes do produto
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M12
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M12 Codifica D
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M12 Codifica D
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 1,5 m
  • Numero di conduttori 4
  • Struttura conduttore 4x AWG 22/7
  • Codifica Codifica D
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 5 Classe D fino a 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PUR (poliuretano)
  • Colore (cavo) Verde
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche UN/ECE-R 118 Protezione antincendio per veicoli ferroviari
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140549111
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare