Matching Products
Matching Products NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Número de parte: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Insertos
Terminación ponchable
Hembra
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌10 A
Contactos: 4 + blindaje
Sección de conductor: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
Compare
Número de parte: 97 00 000 0407
Han-Mod_M_Mbit-Domino_4_F_I_CRT_HMC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Contacts
7
Combinables
2
Tools
2
Accessories
2
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ Vložky
  • モジュールのタイプ Modul Han® Megabit
  • モジュールの説明 Vložka
バージョン
  • 結線方式 Krimpování
  • ジェンダー Zásuvka (female)
  • コンタクト数 4
  • 追加コンタクト + stínění
  • 詳細 Krimpovací kontakty objednávejte zvlášť.
  • 詳細 Není vhodné pro kryty s nízkým konstrukčním provedením ani Han-Modular® Eco, Han-Modular® Compact a Han-Modular® Twin.
技術的特性
  • 導体断面積 0,14 ... 2,5 mm²
  • ワイヤー外径 ≤3,5 mm
  • 定格電流 ‌ 10 A
  • 定格電圧 50 V
  • 定格サージ電圧 0,8 kV
  • 汚染度 3
  • 伝送特性 Kat. 5e Třída D do 100 MHz
  • データ伝送速度 ‌ 100 Mbit/s
  • 接触抵抗、シールド ≤ 100 mΩ
  • 使用温度範囲 -40 ... +85 °C
  • 嵌合回数 ≥ 10.000
  • 嵌合回数の注記 Spojovací cykly s dalšími komponenty HMC
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Polykarbonát (PC)
  • Barva (vložka) RAL 7032 (štěrková šedá)
  • 材質 (シールド) Zinkový tlakový odlitek, niklovaný
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    IEC 60664-1
    IEC 61984
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 Rumunsko
  • eCl@ss 27.440.205,00
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Product Declaration

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare