Matching Products
Matching Products NEW
Tools
1
Carcaças/Bases
88
Frames
17
Contact inserts
2
Artikelnummer: 97 00 000 0429
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Han® Carrier Cube
Domino-module
Korte versie, Klein tabblad
Polycarbonaat (PC)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 97 00 000 0429
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Short
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
1
フード/ハウジング
88
Frames
17
Contact inserts
2
Productdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Modules
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® Carrier Cube
  • Modulgröße Domino module
  • Modulbeschreibung
    Short version
    Small tab
Ausführung
  • Hinweise Insulated to the hinged frame.
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonate (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (pebble grey)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Not contained
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare