Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Contact inserts
2
Artikelnummer: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Han® Carrier Cube
Domino Modul
lange Ausführung, kleiner Tab
Polycarbonat (PC)
RAL 7032 (kieselgrau)
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 97 00 000 0418
Han-Mod_M_Carrier_C.1_Long_GND
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Tools
1
Lengő csatlakozóházak/házak
83
Frames
17
Contact inserts
2
Produktdetails
Bezeichnung
  • Kategorie Module
  • Baureihe Han-Modular®
  • Modultyp Han® Carrier Cube
  • Modulgröße Domino Modul
  • Modulbeschreibung
    lange Ausführung
    kleiner Tab
Ausführung
  • Hinweise mit zusätzlicher Schirmanbindung zum Gelenkrahmen
Technische Kennwerte
  • Grenztemperatur -40 ... +85 °C
  • Steckzyklen ≥ 500
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Polycarbonat (PC)
  • Farbe Einsatz RAL 7032 (kieselgrau)
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
Normen und Zulassungen
  • Normen
    IEC 60664-1
    IEC 61984
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 2
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 85389099
  • eCl@ss 27440217 Modul für Industriesteckverbinder (Leistung/Signal)
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen