Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
N.º de referencia: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Aislantes
Terminación de tornillo axial / terminación de borne de cepo
Macho
Policarbonato (PC)
RAL 7032 (gris guijarro)
Corriente nominal: ‌63 A
Tamaño: 10 B
Contactos: 8
Sección de conductor: 6 ... 16 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² Señal
Aleación de cobre
Chapado en plata
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 38 008 2601
Han K4/4-M 6-16mm², Finger protected
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
Spare Part
1
Hoods/Housings
115
Detalles del producto
Tanımlama
  • Category Çekirdekler
  • Series Han-Com®
  • Tanımlama Han® K 4/4
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Eksenel vidalı sonlandırma / kafes kelepçeli sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Boyut 10 B
  • Kontak sayısı 8
  • Sinyal kontaklarının sayısı 4
  • Güç kontaklarının sayısı 4
  • PE kontağı Evet
  • Ayrıntılar Parmak koruması
Teknik özellikler
  • İletken kesiti
    6 ... 16 mm² Power
    0,14 ... 2,5 mm² Sinyal
  • Kablo dış çapı ≤8,9 mm
  • Nominal akım ‌ 63 A
  • Çalışma Gerilimi 690 V
  • Nominal darbe gerilimi 8 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Nominal akım (sinyal) 16 A
  • Nominal gerilim (sinyal) 250 V
  • Nominal darbe gerilimi (sinyal) 4 kV
  • Kirlilik derecesi (sinyal) 3
  • UL uyarınca nominal akım 63 A
  • UL uyarınca nominal gerilim 600 V
  • UL (sinyal) uyarınca nominal akım 16 A
  • UL (sinyal) uyarınca nominal gerilim 230 V
  • CSA uyarınca nominal akım 63 A
  • CSA uyarınca nominal gerilim 600 V
  • CSA (sinyal) uyarınca nominal akım 16 A
  • CSA (sinyal) uyarınca nominal gerilim 230 V
  • Yalıtım direnci >1010 Ω
  • Kontak direnci ≤ 0,5 mΩ
  • Kontak direnci, sinyal alanı ≤ 3 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu
    11 ... 12 mm
    7 ... 9 mm Sinyal
  • Sıkma torku
    ‌2 Nm @ 6 mm²
    ‌3 Nm @ 10 mm²
    ‌4 Nm @ 16 mm²
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polikarbonat (PC)
  • Renk (parça) RAL 7032 (çakıl grisi)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Gümüş kaplı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Kurşun
  • ECHA SCIP numarası 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Onaylar DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 109 g
  • Country of origin Romanya
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056268
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN
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
Catalogues & Brochures
Chapter Han-Com®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar