myHARTING Login
Konfiguratorer
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Ladda ner / beställ kataloger
Ladda ner Product Data ePLAN
Ladda ner Product Data Zuken E3series
HARTING YouTube Channel
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Matching Products
Matching Products
NEW
Combinables
44
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
no data available
eShop
Industrial connectors / Han
®
Rectangular connectors
...
Hoods / Housings
For industrial applications
09 30 524 0731
Artikel nummer: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.
Properties Overview
Kabel-till-kabel-chassihus
Storlek: 24 B
Hög konstruktion
Dubbla låsbyglar
Polykarbonat (PC), Rostfritt stål
Toppingång
1x NPTF 1 in
Material (kabelkåpa/chassihus): Aluminium pressgjuten
Pulverbeläggning
RAL 7037 (dammgrå)
Material (tätning): NBR
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 30 524 0731
Han 24B-HCC-DL-NPTF 1 Zoll
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
Remove from wishlist
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Combinables
44
Accessories
2
Spare Part
3
Inserts
43
Frames
2
no data available
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Produktinformation
Identificação
Categoria
Carcaças/Bases
Linhas de carcaças/bases
Han
®
B
Tipo de carcaça/base
Base cabo a cabo
Tipo
Contrução Alta
Versão
Tamanho
24 B
Versão
Entrada superior
Número de entradas de cabos
1
Entrada de cabo
1x NPTF 1 in
Tipo de trava
Alavanca de trava dupla
Han-Easy Lock
®
Yes
Campo de aplicação
Carcaças/bases padrão para conectores industriais
Características técnicas
Limitação de temperatura
-40 ... +125 °C
Nota sobre a limitação de temperatura
Para uso como conector de acordo com IEC 61984.
Ciclos de conexão
≥ 500
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP65
Propriedades do material
Material (carcaça/base)
Alumínio fundido
Superfície (carcaça/base)
Revestido a pó
Cor (carcaça/base)
RAL 7037 (cinza-poeira)
Material (vedação)
NBR
Material (trava)
Policarbonato (PC)
Aço inox
Cor (travamento)
RAL 7037 (cinza-poeira)
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 (alavancas de trava)
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Sim
Substâncias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Proteção contra incêndios em veículos ferroviários
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos com níveis de risco
R1 (HL 1-3)
R7 (HL 1-3)
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Aprovações
CE
DNV GL
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
280 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85389099
GTIN
5713140909540
eCl@ss
27.440.202,00
ETIM
EC000437
UNSPSC 24.0
39121466
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Tjeckiska)
PDF (Danska)
PDF (Engelska)
PDF (Tyska)
PDF (Spanska)
PDF (Japanska)
PDF (Italienska)
PDF (Franska)
PDF (Koreanska)
PDF (Nederländska)
PDF (Svenska)
PDF (Polska)
PDF (Turkiska)
PDF (Trad. kinesiska)
PDF (Kinesiska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF
DXF
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Engineering Data
3D CAD Data
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
STEP
JT
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
Neutral 3D CAD data for all common CAD tools. They can be used for a quick and easy use of HARTING products in CAx engineering processes.
Further Documents
Fire Protection
Download Settings
PDF (Engelska)
Ladda ner
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
Visa uppgifter
Dölja information
Download Settings
AAS
Ladda ner
Visa uppgifter
Dölja information
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Stäng
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare