Matching Products
Matching Products NOVO
Successor Products
1
System Cables
1349
Part Number: 24 02 006 2110
Ha-VIS eCon 2062B-AD
Ha-VIS eCon 2062B-AD

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Switches de Ethernet industrial
Não gerenciado
Fast Ethernet
Tensão nominal: 24, 48
Número total de entradas: 8
10/100 Mbit/s (RJ45-Ports): 6
100 Mbit/s (SC-Ports): 2
Temperatura de operação: ‌0 ... +55 °C
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 24020062100.
Part Number: 24 02 006 2110
Ha-VIS eCon 2062B-AD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Successor Products
1
System Cables
1349
Detalhes do produto
标识
  • 系列 Ha-VIS eCon 2000
  • 原件 Switch Ethernet Industriali
  • 规格 Non gestito
  • 以太网类型 Fast Ethernet
版本
  • 端口总数 8
  • 固定 Guida DIN da 35 mm tipo EN 60715
  • 交換机技术 Store and Forward
  • 框架尺寸 1,522 kB
  • MAC 台尺寸 1k Entrate
  • 分组缓冲器尺寸 0,44 Megabit
  • 无阻塞 Si
  • 服务质量 Si
  • 节能以太网 Si
  • 流量控制 Spento
  • 信号针 No
  • PoE 功能 No
  • 包装内容
    Collegamento a vite per alimentazione
    Istruzioni per l'assemblaggio
接线数据
  • 额定电压
    24 V DC
    48 V DC
  • 允许电压 9 ... 60 V DC
  • 浪涌防护 Si
  • 工作电流
    <129 mA @ 24 V DC
    <69 mA @ 48 V DC
  • 电源电路 SELV (Circuit Breaker 10 A)
  • 启动电流
    <1,6 A @ 24 V DC
    <3,2 A @ 48 V DC
  • 过流保护 ‌4 A Immissione
  • 功率消耗 <3,1 W @ 24 V DC
  • 接线方式 Collegamento a vite
  • 针数 3
  • 导体截面积 0,08 ... 2,5 mm²
  • 导体截面积 [AWG] AWG 28 ... AWG 12
  • 引出线 + / - / FE
  • 反极性保护 Si
技术参数
  • 工作温度 ‌0 ... +55 °C
  • 存储温度 -40 ... +85 °C
  • 相对湿度
    0 ... 95 % Non condensante (in esercizio)
    0 ... 95 % Non condensante (immagazzinamento/trasporto)
  • 空气压力 ≥795 hPa ≈ 2000 m
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP30 condizioni di inserzione
  • MTBF ≈ 1200.000 h
Ethernet ports copper
  • 10/100 Mbit/s (RJ45-Ports) 6
  • Transmission standard
    10BASE-Te
    100BASE-TX EEE
  • Auto-negotiation
  • Auto-polarity
  • Auto-MDI(X)
  • Transmission physics Twisted Pair Cat. 5
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 100 m
Ethernet ports fibre
  • 100 Mbit/s (SC-Ports) 2
  • Transmission standard 100BASE-FX
  • Fiber Multimodale
  • Termination method
    SC duplex
    Femmina
  • Transmission physics FO
  • Wavelength 1.310 nm
  • Data rate ‌ 100 Mbit/s
  • Transmission length 2 km
  • Output power -19 ... -14 dBm
  • Input power -32
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Alluminio (anodizzato)
  • 长度 27,3 mm
  • 宽度 120 mm
  • 高度 113,5 mm
  • RoHS Conforme
  • ELV 状态 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Non incluso
  • REACH 附件 XIV 物质 Non incluso
  • REACH SVHC 物质 Non incluso
  • 加州 65 号提案物质 Si
规格和认证
  • 规格
    EN 55022 Protezione ai disturbi radio
    EN 61000-4-2 Scaricatore elettrostatico (ESD)
    EN 61000-4-3 Campo elettromagnetico
    EN 61000-4-4 Transitori elettrici veloci (burst)
    EN 61000-4-5 Sovratensioni
    EN 61000-4-6 Disturbi condotti
    EN 61000-6-4 Standard per emissioni
    IEC 60068-2-6 Vibrazioni (sinusoidali)
  • UL / CSA
    UL 508 NRAQ.E253944
    CSA-C22.2 No. 142 NRAQ7.E253944
  • 认证
    CE
    DNV GL
  • FCC si
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 380 g
  • 原产国 Germania
  • 欧洲海关关税号 85176200
  • GTIN 5713140147300
  • eCl@ss 19.170.130,00
  • ETIM EC000734
  • UNSPSC 24.0 43222612
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare