Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
12
Inserts
46
Numéro d‘article: 09 45 545 0044
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Embase encastrée
Compact, Avec harpons de masse
PushPull
Matériau (capot/embase): Plastique
Noir
Matériau (joint): PTS
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 45 545 0044
HPP V4 Comp.Hous HIFF w/o logo grey seal
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Accessories
12
Inserts
46
détails du produit
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria HARTING PushPull (V4)
  • Typ obudowy gniazda/wtyczki Obudowy gniazd do montażu przelotowego
  • Opis obudów wtyczek wtyczek/gniazd
    Compact
    Z zatrzaskami do płyty
Wersja
  • Typ blokowania PushPull
  • Szczegóły dla wszystkich modułów kompatybilnych z HIFF
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Odporność na wibracje
    10–500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/oś
    5,72 m/s² zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
  • Odporność na wstrząsy
    25 g / 11 ms, 3 wstrząsy/oś i kierunek
    5 g / 30 ms, 5 wstrząsów/oś i kierunek zgodnie z IEC 61373 kategoria 1 klasa B
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Tworzywo termoplastyczne
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) Czarny
  • Materiał (uszczelki) PTS
  • Kolor, (uszczelka) Szary
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    IEC 61076-3-106 Wersja 4 (V4)
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85389099
  • GTIN 5713140224056
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer