Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 48 888 8580 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 1,0m
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 1,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 1 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 888 8580 010
DualBoot RJ45 PP FRNC Cat.6A blue 1,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connettore 1
    Connettore 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Konnektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    PushPull
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4 x 2 parsnoet
  • Låsetype PushPull
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sløjfemodstand ‌ 290 Ω/km
  • Begrænsende temperatur
    -25 ... +60 °C uberørt
    ‌0 ... +50 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Isolationsmodstand ved 20° C ≥ 5.000 MΩ x km
  • Impedans ved 100 MHz ‌100 Ω ±3 %
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) Blå
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    EN 50173-1
    TIA/EIA 568-C.2
    IEC 60332-3-24
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 55,8 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140257351
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare