Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Part number: 09 65 321 7703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌6.5 A
Male
Størrelse: D-Sub 3
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP), Skal: Belagt stål
Sort
Kontakter: 25
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 09 65 321 7703
DSUB SV MA SSDP STR 25P PL3 NUT M3 SLK4-
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Accessories
5
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Køn Male
  • Størrelse D-Sub 3
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 25
  • Termineringslængde 3,7 mm
  • Låsetype Fastgørelsesflange med monteret skruelås 4-40 UNC
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,76 mm
  • Nominel strøm ‌ 6,5 A
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,4 Nm Låseskrue
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 83 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 7,8 N
    ≤ 56 N
  • Ydeevneniveau 3
  • Koblingscyklusser ≥ 50
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PBTP)
    Skal: Belagt stål
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmelse med undtagelsen
  • RoHS-undtagelser 6(c): Kobberlegering indeholdende op til 4 vægtprocent bly
  • ELV-status overensstemmelse med undtagelsen
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer Bly
  • ECHA SCIP-nummer ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 13,55 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140078338
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare