Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
5
Număr articol: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Terminaţie cu lipire în val
Curent nominal: ‌6.5 A
Tată
Mărime: D-Sub 2
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă (PBTP), Carcasă: oţel placat
Negru
Contacte: 15
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 65 263 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 15P AU3 GCHOLE
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Accessories
5
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Element Connector
  • Description of the contact
    Stamped
    Angled
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Gender Male
  • Size D-Sub 2
  • Connection type Motherboard to daughtercard
  • Number of contacts 15
  • Termination length 2.9 mm
  • PCB fixing With board locks
  • Locking type Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Technical characteristics
  • Distance between rows 2.84 mm
  • Contact spacing (termination side) 2.74 mm
  • Rated current ‌ 6.5 A
  • Clearance distance ≥ 1 mm
  • Creepage distance ≥ 1 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 50 N
  • Withdrawal force
    ≥ 4.5 N
    ≤ 33 N
  • Performance level 3
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB thickness ≥1.6 mm
  • Installation height ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Material properties
  • Material (insert)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Colour (insert) Black
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Noble metal over Ni
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 11.1 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140078109
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați