Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
N.º de referencia: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Hembra
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 9
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 66 113 6602
DSUB SV FE SSDP ANG73-284 09P PL2 NUT 4-
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
3
Accessories
9
Detalles del producto
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe D-Sub
  • Bezeichnung Standard
  • Komponente Steckverbinder
  • Kontaktbeschreibung
    gestanzt
    gewinkelt
Ausführung
  • Anschlussart Wave soldering termination
  • Geschlecht Female
  • Baugröße D-Sub 1
  • Art der Verbindung Motherboard to daughtercard
  • Kontaktanzahl 9
  • Länge der Pins 2.9 mm
  • Verriegelungsart Fixing flange with thread 4-40 UNC
Technische Kennwerte
  • Reihenabstand 2.84 mm
  • Raster, anschlussseitig 2.74 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 6.5 A
  • Luftstrecke ≥ 1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 1 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 10 mΩ
  • Anzugsdrehmoment ≤0.6 Nm Female screw lock
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 30 N
  • Ziehkraft
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • Anforderungsstufe
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Leiterplattenstärke ≥1.6 mm
  • Einbauhöhe ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • Farbe Einsatz Black
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche Noble metal over Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Not contained
  • REACH SVHC Stoffe Not contained
  • California Proposition 65 Stoffe Yes
  • California Proposition 65 Stoffe Nickel
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 6,5 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140079960
  • eCl@ss 27440214 D-Sub-Kupplung
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar