Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Part Number: 09 66 153 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-284 09P AU2GCSLK4-40
DSUB FE ANG 09P AU2

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌6.5 A
Fêmea
Tamanho: D-Sub 1
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro (PBTP), Concha: aço revestido
Preto
Contatos: 9 Com pino de aterramento
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
Part Number: 09 66 153 6613
DSUB SVFE SSDPANG73-284 09P AU2GCSLK4-40
Notes
Compare
NOVO
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
3
Accessories
5
Detalhes do produto
標識
  • 類別 Connectors
  • 系列 D-Sub
  • 標識 Standard
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    Stamped
    Angled
版本
  • 接線方式 Wave soldering termination
  • 公母類型 Female
  • 尺寸 D-Sub 1
  • 連接方式 Motherboard to daughtercard
  • 針數 9
  • 更多插針 With grounding pin
  • 連接長度 2.9 mm
  • PCB 固定 With board locks
  • 鎖定類型 Fixing flange with fitted screw lock 4-40 UNC
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.74 mm
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 擰緊力矩 ≤0.4 Nm Locking screw
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 30 N
  • 拔出力
    ≥ 3.3 N
    ≤ 20 N
  • 性能等級
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • 插拔次數 ≥ 250
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插蕊)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled (PBTP)
    Shell: Plated steel
  • 顏色(插蕊) Black
  • 材料(插針) Copper alloy
  • 表面(插針) Noble metal over Ni
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 豁免 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 狀態 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 Not contained
  • REACH 附件XIV 物質 Not contained
  • REACH SVHC 物質 Yes
  • REACH SVHC 物質 Lead
  • ECHA SCIP 編號 ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • 加州 65 號提案物質 Yes
  • 加州 65 號提案物質
    Lead
    Nickel
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 8.46 g
  • 原產國 羅馬尼亞
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140080928
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare