Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Part number: 09 03 164 2921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Hankonnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌2 A
Kontakter: 64
Vinklet
Kobberlegering
Au over NiP over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Kodning med tab af kontakter, Sidekodning
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 03 164 2921
DIN-Signal C064MS-3,0C1-1
Notes
Compare
Load in configurator
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
10
Tools
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type C
  • Element Hankonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Udvidelseskort
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 64
  • Kontaktkonfiguration Række a og c, position 1, 2, ... , 31, 32
  • Kodning
    Kodning med tab af kontakter
    Sidekodning
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 3
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 2,54 mm
  • Nominel strøm ‌ 2 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 1,2 mm
  • Krybeafstand ≥ 1,2 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 20 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 60 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 40 N
  • Ydeevneniveau
    1
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Au over NiP over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Nettovægt 12,39 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140005082
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 01
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare