Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
Tools
1
Артикул: 09 24 120 6922
DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2
DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌2 A
Контакты: 20
Прямой
Медный сплав
Au поверх NiP поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: 2, В соответствии с IEC 60603-2
Кодирование: Кодировка с потерей контактов
Крепление печатной платы: С крепежным фланцем
Термопластичная смола, армированная стекловолокном
Бежевый
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
Артикул: 09 24 120 6922
DIN-Signal 3B020MS-3,0C1-2
Примечания
Compare
Load in configurator
НОВИНКА
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
8
Tools
1
Информация о компоненте
Название
  • Категория Соединители
  • Серия DIN 41612
  • Название Тип 3В
  • Элемент Вилка
  • Описание контактов Прямой
  • Характеристики Допускаются отклонения по цвету или вкрапления
Версия
  • Метод подключения Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
  • Тип соединения
    От материнской к дочерней плате
    Меззанин
  • Число контактов 20
  • Конфигурация контактов Ряды a и b, позиции 1, 2, ... , 9, 10
  • Кодирование Кодировка с потерей контактов
  • Крепление печатной платы С крепежным фланцем
Технические характеристики
  • Ряды контактов 2
  • Шаг контактов (сторона подключения) 2,54 mm
  • Шаг контактов (сторона сопряжения) 2,54 mm
  • Номинальный ток ‌ 2 A
  • Номинальный ток Номинальный ток, измереннный при 20 °C, подробнее см. кривую ухудшения параметров
  • Расстояние между проводниками ≥ 1,2 mm
  • Длина пути тока утечки ≥ 1,2 mm
  • Сопротивление изоляции >1012 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 20 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C (при пайке волной припоя не выше+240 °C в течение 15 с)
  • Усилие вставки ≤ 20 N
  • Усилие расстыковки ≤ 15 N
  • Уровень исполнения
    2
    В соответствии с IEC 60603-2
  • Циклы стыковки ≥ 400
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 1 kV
  • Изоляционная группа II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Нет
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Термопластичная смола, армированная стекловолокном
  • Цвет (контактная вставка) Бежевый
  • Материал (контакты) Медный сплав
  • Поверхность (контакты)
    Au поверх NiP поверх Ni Сторона соединения
    Sn поверх Ni Сторона подключения
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Свинец
    Никель
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 60603-2 (дополнительно)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Классификация для железных дорог F4/I3 в соответствии с NFF 16-101/102
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 20
  • Вес нетто 4,6 g
  • Страна изготовления Германия
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140042179
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare