Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Tools
1
Număr articol: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Male connector
Reflow soldering termination (THR)
Rated current: ‌2 A
Contacts: 22
Angled
Copper alloy
Au over NiP over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 2, acc. to IEC 60603-2
Coding: Coding with loss of contacts
PCB fixing: With fixing flange, With snap-in clip
Thermoplastic resin, glass-fibre filled
RAL 7035 (light grey)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 09 22 322 6918
DIN-Signal 2B022MR-3,0C1-2-clip-V22
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
11
Tools
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria DIN 41612
  • Identificare Type 2B
  • Element Male connector
  • Descrierea contactului Angled
  • Caracteristici
    Colour deviations and speckles permitted
    Slight color change possible after reflow soldering.
Versiune
  • Metoda de terminaţie Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune
    Motherboard to daughtercard
    Extender card
  • Număr de contacte 22
  • Configuraţie contact See type sheet
  • Codificare Coding with loss of contacts
  • Fixare PCB
    With fixing flange
    With snap-in clip
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 2
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2.54 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2.54 mm
  • Curent nominal ‌ 2 A
  • Curent nominal Rated current measured at 20 °C, see derating curve for details
  • Distanţă în aer ≥ 1.2 mm
  • Distanţa în izolator ≥ 1.2 mm
  • Rezistenţă izolaţie >1011 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
  • Forţă de inserţie ≤ 30 N
  • Forţă de extragere ≤ 20 N
  • Nivel de performanţă
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Cicluri de cuplare ≥ 400
  • Tensiune de test Ur.m.s. 1 kV
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Culoare (inserţie) RAL 7035 (light grey)
  • Material (contacte) Copper alloy
  • Suprafaţă (contacte)
    Au over NiP over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • stare ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Not contained
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Lead
    Nickel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2 (complementary)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 20
  • Masă netă 6.15 g
  • Ţara de origine Germany
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140913295
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați