Matching Products
Matching Products NOVO
Tools
7
Part Number: 09 06 000 9574
DIN-Power crimp 1,M, PL2, single
DIN-Power crimp 1,M, PL2, single

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Contato de crimpagem
Contato macho
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Ni Lado da terminação
Seção transversal do condutor: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 24 ... AWG 28
Notes
Compare
Part Number: 09 06 000 9574
DIN-Power crimp 1,M, PL2, single
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Tools
7
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria DIN 41612
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Kontakty do
    DIN 41612 Typ FM
    DIN 41612 Typ 2F
    DIN 41612 Typ F9
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Kontakt męski
  • Proces produkcyjny Kontakty wykrawane
  • Szczegóły Uwaga: Pojedyncze kontakty zaleca się tylko naprawiać i konserwować. Do produkcji seryjnej zalecamy identyczne kontakty na szpuli.
  • Zawartość opakowania pojedynczy kontakt
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 0,09 ... 0,25 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 24 ... AWG 28
  • Średnica zewnętrzna przewodu 0,7 ... ‌1,5 mm
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Długość odizolowania 3.5 ... 4 mm
  • Klasa właściwości
    2
    acc. to IEC 60603-2
  • Ilość łączeń ≥ 400
  • Wytrzymałość na rozciąganie 11 ... ‌28 N
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Copper alloy
  • Powierzchnia (kontakty)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Not contained
  • REACH ANEKS XIV substancje Not contained
  • REACH SVHC substancje Not contained
  • Propozycja Kalifornijska 65 Yes
  • Propozycja Kalifornijska 65 Nickel
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60603-2 (complementary)
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1.000
  • Waga netto 0,28 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140573000
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare