Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Part number: 09 06 231 6821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
Wrap-terminering, Faston-terminering
Nominel strøm: 6, 15
Kontakter: 31
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal Koblingsside, signalkontakter, Forsølvet Koblingsside, effektkontakter, Sn over Ni Termineringsside, signalkontakter, Sn over Ni Termineringsside, effektkontakter
Ydeevneniveau: 2, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Hulkodning, Kodning af Stikhus, Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 231 6821
DIN-Power MH24+7FWT22,0C1-2
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
5
Accessories
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation Type MH 24+7
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode
    Wrap-terminering
    Faston-terminering
  • Tilslutningstype
    PCB til kabel
    Kabel til kabel
  • Antal kontakter 31
  • Antal signalkontakter 24
  • Antal effektkontakter 7
  • Kontaktkonfiguration Række z, d og b, position 2, 4, ... , 14, 16 og række z, position 20, 24, 28, 32 og række d, position 22, 26, 30
  • Termineringslængde 22 mm
  • Kodning
    Hulkodning
    Kodning af Stikhus
    Kodning med tab af kontakter
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktafstand (koblingsside)
    3,81 mm
    5,08 mm
  • Nominel strøm
    ‌ 6 A
    ‌ 15 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Nominel strøm (signal) 6 A
  • Nominel strøm (effekt) 15 A
  • Frigangsafstand
    ≥ 1,6 mm
    ≥ 4,5 mm
  • Krybeafstand
    ≥ 3 mm
    ≥ 8 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 15 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 85 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 85 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 400
  • Testspænding Ur.m.s.
    1,55 kV (kontakt-kontakt)
    1,55 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal Koblingsside, signalkontakter
    Forsølvet Koblingsside, effektkontakter
    Sn over Ni Termineringsside, signalkontakter
    Sn over Ni Termineringsside, effektkontakter
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2 (supplerende)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 20
  • Nettovægt 30 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140013032
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare