Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Part number: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female konnektor
Bølgelodningsterminering
Nominel strøm: ‌6 A
Kontakter: 64
Lige
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni Koblingsside, Sn over Ni Termineringsside
Ydeevneniveau: 1, i henhold til IEC 60603-2
Kodning: Hulkodning, Kodning med tab af kontakter
Fastgørelse af PCB: Med fastgørelsesflange
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
RAL 7032 (kiselgrå)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 06 264 2834
DIN-Power Glow064FS-4,5C1-1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
1
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier DIN 41612
  • Identifikation
    Type G
    low-profile
  • Element Female konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
    PCB til kabel
  • Antal kontakter 64
  • Kontaktkonfiguration Række z, b, d og f, position 2, 4, ... , 30, 32
  • Termineringslængde 4,5 mm
  • Kodning
    Hulkodning
    Kodning med tab af kontakter
  • Fastgørelse af PCB Med fastgørelsesflange
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 4
  • Kontaktafstand (termineringsside) 5,08 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 5,08 mm
  • Nominel strøm ‌ 6 A
  • Nominel strøm Nominel strøm målt ved 20° C, se reduktionskurven for yderligere oplysninger
  • Frigangsafstand ≥ 1,6 mm
  • Krybeafstand ≥ 3 mm
  • Isolationsmodstand >1012 Ω
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 100 N
  • Tilbagetrækningskraft ≤ 100 N
  • Ydeevneniveau
    1
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Testspænding Ur.m.s.
    1,55 kV (kontakt-kontakt)
    2,5 kV (kontakt-jordforbindelse)
  • Isolationsgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging No
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt
  • Farve (indsats) RAL 7032 (kiselgrå)
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Ædelmetal over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-2
  • Jernbaneklassifikation F4/I3 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 15
  • Nettovægt 21 g
  • Oprindelsesland Tyskland
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140195639
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare