Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.
Properties Overview
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: 6 A
Contacten: 48
Haaks
Koperlegering
Edelmetaal over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2, vlgs. IEC 60603-2
Codering: Codering van gaten, Codering met verlies van contacten, Zijkantcodering
PCB-bevestiging: Met bevestigingsflens, Met snap-in clip
Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
RAL 7032 (kiezelgrijs)