Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
2
Part number: 09 66 175 6582 333
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Konnektor
Terminering af flydelodning (THR)
Nominel strøm: ‌8 A
Hun
Størrelse: D-Sub 1
Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PPA), Skal: stål, forniklet
Sort
Kontakter: 9 Med jordstift
Kobberlegering
Ædelmetal over Ni
Notes
Compare
Free Sample
Part number: 09 66 175 6582 333
D-SUB S 09P STR FE THR UNC PL2 GP SA
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
2
Product Details
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier D-Sub
  • Identifikation Standard
  • Element Konnektor
  • Beskrivelse af kontakten
    Udstanset
    Lige
Version
  • Termineringsmetode Terminering af flydelodning (THR)
  • Køn Hun
  • Størrelse D-Sub 1
  • Tilslutningstype
    Bundkort til datterkort
    Mezzanin
  • Antal kontakter 9
  • yderligere kontakter Med jordstift
  • Termineringslængde 2,1 mm
  • Låsetype Fastgørelsesflange med gevind 4-40 UNC
  • Pakkens indhold Prøve
Tekniske egenskaber
  • Afstand mellem rækker 2,84 mm
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,74 mm
  • Nominel strøm ‌ 8 A
  • Nominel strøm @ 40 °C
  • Frigangsafstand ≥ 1 mm
  • Krybeafstand ≥ 1 mm
  • Isolationsmodstand >1010 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 10 mΩ
  • Tilspændingsmoment ≤0,6 Nm female skruelås
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Indsætningskraft ≤ 30 N
  • Tilbagetrækningskraft
    ≥ 3,3 N
    ≤ 20 N
  • Ydeevneniveau
    2
    i henhold til CECC 75301-802
  • Koblingscyklusser ≥ 250
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • PCB-tykkelse ≥1,6 mm
  • Samlingshøjde ‌ 6,2 mm
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Procesfølsomhedsniveau (PSL) R0 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats)
    Termoplastisk harpiks, glasfiberfyldt (PPA)
    Skal: stål, forniklet
  • Farve (indsats) Sort
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter) Ædelmetal over Ni
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    DIN 41652
    CECC 75301-802
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 7 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140218086
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare