Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
N.º de referencia: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Recto, Versión corta
Corriente nominal: ≤20 A
Hembra
Aleación de cobre
0,2 µm Au
Sección de conductor: 2.5 ... 4 mm²
AWG 14 ... AWG 12
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 69 182 7821
D SUB MIXED FE 20 A SHORT CRIMP POWER CO
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
Identyfikacja
  • Kategoria Kontakty
  • Seria D-Sub
  • Identyfikacja Mixed
  • Typ kontaktu Kontakt zaciskany
  • Opis kontaktu
    Prosty
    Wersja krótka
  • Cechy Nastawa urządzenia: 5 do AWG 12 i 4 do AWG 14
Wersja
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Metoda przyłączenia Przyłączenie zaciskowe
  • Rodzaj (męski/żeński) Żeński
  • Proces produkcyjny Kontakty toczone
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu 2,5 ... 4 mm²
  • Przekrój przewodu [AWG] AWG 14 ... AWG 12
  • Prąd znamionowy ≤ 20 A
  • Rezystancja styku ≤ 1 mΩ
  • Długość odizolowania 4,5 mm
  • Ograniczenie temperaturowe -55 ... +155 °C
  • Siła łączenia ≤ 7 N
  • Siła wycofania ≈ 5 N
  • Klasa właściwości 3
  • Ilość łączeń ≥ 50
Właściwości materiału
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) 0,2 µm Au
  • Materiał (blokady) Stop miedzi
  • RoHS zgodny z wyłączeniem
  • RoHS zwolnienia 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo
  • ELV status zgodny z wyłączeniem
  • China RoHS 50
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje Ołów
  • Numer ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Ołów
    Nikiel
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 100
  • Waga netto 2,007 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140097216
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Archivos 2D/3D Multi CAD
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
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar